WER4000FPL15-12-A
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_SOM_BIL_ART_WER4000FPL15-12-A__SALL__AIN__V1_d280bd94c7.png)
Energieelement
Serie WER4000
Technische Daten
Anzahl Fluidkupplungen | 15 |
Passend für | Festteil |
Anschlussgewinde | M5 |
Serie | WER4000 |
Betriebsdruck | -0.6 ... 10 [bar] |
Übertragungsart | pneumatisch |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LPL15-12-A | M5 | ![]() |