WER3000LPL04-06-A
![](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPL04-06-A__SALL__AIN__V1_1e6324d5e3.png)
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Anzahl Fluidkupplungen | 4 |
Passend für | Losteil |
Anschlussgewinde | G1/8" |
Serie | WER3000 |
Betriebsdruck | -0.6 ... 10 [bar] |
Übertragungsart | pneumatisch |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL04-06-A | G1/8" | ![]() |