WER2000FPL01-03-B
![](/fileadmin/_processed_/9/3/csm_SOM_BIL_ART_WER2000FPL01-03-B__SALL__AIN__V1_e3a00b42e3.png)
Energieelement
Serie WER2000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Anzahl Fluidkupplung | 1 |
Passend für | Festteil |
Anschlussgewinde | G1/4" |
Serie | WER2000 |
Betriebsdruck | -0.6 ... 10 [bar] |
Übertragungsart | pneumatisch |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.035 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LPL01-03-B | G1/4" | ![]() |