Energieelement
Serie WER1000
![](/fileadmin/_processed_/9/8/csm_SOM_BIL_ART_WER1000FPL02-12-B__SALL__AIN__V1_1e0051967f.png)
- Pneumatische Energieübertragung
Bestell-Nr. | Serie | Übertragungsart | Passend für | |
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | WER1000 | pneumatisch | Festteil | |
WER1000LPL02-12-B | WER1000 | pneumatisch | Losteil | |
WER1000FPL04-12-B | WER1000 | pneumatisch | Festteil | |
WER1000LPL04-12-B | WER1000 | pneumatisch | Losteil |
Energieelement
Serie WER2000
![](/fileadmin/_processed_/9/6/csm_SOM_BIL_SER_WER2000XPL01-03-B__SALL__AIN__V1_b8be322f50.png)
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Bestell-Nr. | Serie | Übertragungsart | Passend für | |
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | WER2000 | pneumatisch | Festteil | |
WER2000LPL01-03-B | WER2000 | pneumatisch | Losteil | |
WER2000FPL06-12-B | WER2000 | pneumatisch | Festteil | |
WER2000LPL06-12-B | WER2000 | pneumatisch | Losteil |
alle Energieelemente mit pneumatischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler
Anzahl Fluidkupplung | Anschlussgewinde | Betriebsdruck | Durchfluss je Überträger | Passend für Werkzeugwechsler | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | mehr erfahren |
![]() | 2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | mehr erfahren |
![]() | 4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | mehr erfahren |
![]() | 6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | mehr erfahren |