alle Energielemente mit fluidischer Übertragung und passend zu pneumatischen Werkzeugwechslern
Anzahl Fluidkupplungen | Anschlussgewinde | Betriebsdruck max. | Durchfluss je Überträger max. | Passend für Werkzeugwechsler | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mehr erfahren | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | WWR1160 WWR1200 WWR100 WWR125 WWR160 | mehr erfahren | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mehr erfahren | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | mehr erfahren |