WER3000FPN01-09-A
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FPN01-09-A__SALL__AIN__V1_2dcdc024ce.png)
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Datenübertragung | Profinet/Industrial Ethernet |
Passend für | Festteil |
Verbindungsart | Federkontakte |
Anschlussgewinde | M12 |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | Kommunikation |
Anzahl Kontakte | 4 |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Fügekraft | 10 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPN01-09-A | 4 | Rundsteckverbinder | M12 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() |