WER3000LSI13-11-A
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LSI13-11-A__SALL__AIN__V1_d19b738415.png)
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Passend für | Losteil |
Verbindungsart | Steckverbindung |
Betriebsspannung | 63 [V] |
Nennstrom | 6 [A] |
Anzahl Kontakte | 13+6 |
Funktion | Werkzeugcodierung |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussgewinde | M23 |
Fügekraft | 70 [N] |
Lösekraft | 70 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.16 [kg] |
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI19-00 | 19 | Rundsteckverbinder | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-01-A | 14+5 Sensorik | Rundsteckverbinder | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-02-A | 14+5 Sensorik | Rundsteckverbinder | M23 | ![]() |