WER3000FSI18-20-A
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Passend für | Festteil |
Verbindungsart | Steckverbindung |
Betriebsspannung | 63 [V] |
Nennstrom | 6 [A] |
Anzahl Kontakte | 18+1 |
Funktion | Signalstrom mit Schirmung |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussgewinde | M23 |
Fügekraft | 70 [N] |
Lösekraft | 50 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI11-20-A | 11+1 | Rundsteckverbinder | M23 | |
WER3000LSI18-20-A | 18+1 | Rundsteckverbinder | M23 | |
WER3000LLN00-00-A |