RSTVSM23G19S-B
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_SOM_BIL_ART_RSTVSM23G19S-B__SALL__AIN__V1_c4b7cde078.png)
Rundsteckverbinder
Serie RSTV
Technische Daten
Anzahl Kontakte | 19 |
Serie | RSTV |
Anschlussart | Crimpkontakte |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussgewinde | M23 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.09 [kg] |
Anzahl Kontakte | 19 |
Serie | RSTV |
Anschlussart | Crimpkontakte |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussgewinde | M23 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.09 [kg] |