RSTVSM23W19B-B
Rundsteckverbinder
Serie RSTV
Technische Daten
Anzahl Kontakte | 19 |
Serie | RSTV |
Anschlussart | Crimpkontakte |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussgewinde | M23 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.3 [kg] |
Anzahl Kontakte | 19 |
Serie | RSTV |
Anschlussart | Crimpkontakte |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussgewinde | M23 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.3 [kg] |