WER1000FSI08-10-B
![](/fileadmin/_processed_/6/4/csm_ZIM_BIL_ART_WER1000FSI08-10-B__SALL__AIN__V1_cd3a3402bb.png)
Energieelement
Serie WER1000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Passend für | Festteil |
Verbindungsart | Federkontakte |
Betriebsspannung | 30 [V] |
Nennstrom | 1.5 [A] |
Anzahl Kontakte | 8 |
Funktion | Signalstrom mit direktem Anschluss an UR |
Serie | WER1000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussgewinde | M8 |
Fügekraft | 8 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.04 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LSI08-10-B | 8 | Rundsteckverbinder | M8 | ![]() |
WER1000LLN00-00-B | ![]() | |||
WER1000LSI08-00-B | 8 | Rundsteckverbinder | M12 | ![]() |