WER3000LLA01-00-A
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LLA01-00-A__SALL__AIN__V3_f1a2f97165.png)
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Passend für | Losteil |
Verbindungsart | Steckverbindung |
Betriebsspannung | 58 [V] |
Nennstrom | 140 [A] |
Anzahl Kontakte | 1 |
Funktion | Laststrom |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlussart | Kabelschuh |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussgewinde | M8 |
Fügekraft | 30 [N] |
Lösekraft | 25 [N] |
Gewicht | 0.081 [kg] |
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | 1 | Kabelschuh | M8 | ![]() |