DVR1125PN
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_BIL_BAU_DVR1000__SALL__AIN__V1_903092600b.png)
Drehverteiler
Serie DVR1000
- Drehverteiler mit Industrial Ethernet
Der integrierte Schleifring ermöglicht Ihnen als erster das zukunftsichere Industrial Ethernet in Ihrer Maschine prozesssicher zu übertragen - 8 - fach integrierte Luftdurchführung
Reduzieren Sie den Verschleiß auf ein Minimum und eliminieren Sie die undefinierten Störkonturen Ihres Schlauchpaketes um effektiver den Bauraum Ihrer Maschine zu nutzen - 2 - fach gelagert
Die integrierten Wälzlager sorgen für eine hohe Steifigkeit und ermöglichen Ihnen Ihren Roboter bei höchster Dynamik zu betreiben und somit Ihre Taktzeiten zu erhöhen
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Energieübertragung pneumatisch | 8 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger | 290 [l/min] |
Busprotokoll | Industrial Ethernet |
Datenrate | 100 [Mbit/s] |
Anschluss Feldbus 53 | Buchse, M12, 4-polig, D-Codiert |
Anschluss Feldbus 54 | Buchse, M12, 4-polig, D-Codiert |
Energieübertragung elektrisch | 4-polig + PE |
Anschluss Energieversorgung 19 | Stift, M17, 7-polig |
Anschluss Energieversorgung 20 | Buchse, M17, 7-polig |
Stromstärke max. | 9 [A] |
Spannung max. | 250 [V] |
Beschleunigung max. | 20 [m/s²] |
Maximale Drehzahl | 100 [1/min.] |
Maximale Drehzahl | 600 [°/s] |
Rundlauf +/- | 0.05 [mm] |
Planlauf +/- | 0.05 [mm] |
Dauerdrehmoment | 4 [Nm] |
Losdrehmoment | 5 [Nm] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Trägheitsmoment | 370 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 8.5 [kg] |