XYR1050-B
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_BAU_XYR1040-B__SALL__AIN__V1_624e6ba550.png)
Achsausgleiche
Serie XYR1000
- Ausgleichskraft und Hub einstellbar
Mittels Einstellschrauben können Sie die Eigenschaften des Ausgleichs in kürzester Zeit optimal Ihrer Anwendung anpassen - Flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Zentrisch und außermittig fixierbar
Je nach Anforderung können Sie die Ausgleichstellung klemmen oder zentrisch verriegeln. Eine Hilfe für optimale Prozesse
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Hub X/Y-Ebene +/- | 3.5 [mm] |
Haltekraft zentriert | 250 [N] |
Haltekraft dezentriert | 50 [N] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Betriebsdruck | 1 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus zentriert | 8 [cm³] |
Zylindervolumen pro Zyklus dezentriert | 4 [cm³] |
Massenträgheitsmoment | 6.2 [kgcm²] |
Gewicht | 0.66 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor als Zubehör erhältlich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung Teilkreis nach EN ISO 9409-1 geringste Bauhöhe - Ausgleichskraft
über Einstellschraube regulierbar - Ausgleichshub
stufenlos einstellbar (ab Baugröße 1063) - Verriegelungskolben
zentrisch über Konuskolben - Klemmung Außermittig
über Pneumatikkolben mit Reibschluß - Linearführung
zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten - Ausgleichsplatten
zum Ausgleich von Positionsfehlern in XY-Richtung