FGR1050
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_FGR__SALL__AIN__V2_44641eb790.png)
Achsausgleiche
Serie FGR
- Leichtgängiger Fügeprozess
Die Leichtgängigkeit ermöglicht es Ihnen, selbst feinste Fügeprozesse in kürzester Zeit durchzuführen - Einfachwirkender Pneumatikzylinder
Für eine einfache Ansteuererung und einen reduzierten Verschlauchungsaufwand - Zentrisch und außermittig fixierbar
Für den optimalen Prozessablauf können Sie, je nach Anforderung, die Ausgleichstellung klemmen oder zentrisch verriegeln
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Auslenkung horizontal +/- | 4 [mm] |
Verdrehwinkel max. | 9 [°] |
Haltekraft zentriert | 250 [N] |
Haltekraft dezentriert | 140 [N] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_SCH_FUN_FGR__SALL__AIN__V3_9ff9681f93.png)
- Energiezuführung
zentrieren - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Antrieb exzentrisches Klemmen
einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Reibscheibe - Antrieb Zentrieren
drei einfachwirkende Pneumatikzylinder mit Konuskolben im 120° Abstand - Energiezuführung
exzentrisches Klemmen - Kraftübertragung
direkt und verlustarm über Konus / Reibscheibe - Ausgleich
kräftefreies Ausgleichen von Positionsungenauigkeiten bis zu +/- 4 mm Hub Ausgleichshub