E070-08-037
![](/fileadmin/_processed_/f/2/csm_ZIM_BIL_ART_E070-08-025-SILENTOPORTA70__SALL__AIN__V1_bc6d57bc82.png)
Selbsteinzug
Serie Silento Porta 70
- Gewichte bis 120 kg können mit dieser Einheit sanft abgebremst werden. Für Schiebetüren entwickelt kann dieses System auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Durch den langen Hub ergibt sich ein homogenes Schließbild.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 15.0 [kg] |
Wirkrichtung | innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 286.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 16.4 [mm] |
SEZ Höhe | 27.0 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen