Selbsteinzug
Serie Silento Porta 100
![](/fileadmin/_processed_/a/1/csm_ZIM_BIL_SER_E100-08-065-SILENTOPORTA100__SALL__AIN__V1_5ab378cbac.png)
- Gewichte bis 160 kg können mit dieser Einheit sanft abgebremst werden. Für Schiebetüren entwickelt kann dieses System auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Durch den extra langen Hub ergibt sich ein homogenes Schließbild.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Wirkrichtung | Freilauf | |
---|---|---|---|---|
E100-08-062 | 160.0 [kg] | innen Schließend | Nein | |
E100-08-065 | 120.0 [kg] | innen Schließend | Nein | |
E100-08-068 | 100.0 [kg] | innen Schließend | Nein | |
E100-08-151 | 160 [kg] | innen Schließend | Nein |