E110-15-109
Selbsteinzug
Serie Silento Forte
- Die automatische Einzugseinheit SILENTO FORTE zeichnet sich durch ihre hohe Belastbarkeit aus und eignet sich auch zum Nachrüsten einer bisher ohne Dämpfungs- und Einzugsmechanismus ausgestatteten Schiebetür.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 50.0 [kg] |
Wirkrichtung | innen Schließend |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 15.0 [mm] |
Technologie | Reibung |
Gesamtlänge max. | 326.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | schwarz RAL9005 |
SEZ Farbe Rasthebel | schwarz RAL9005 |
SEZ Ø Bohrungen | 3.5 [mm] |
SEZ Breite | 16.0 [mm] |
SEZ Höhe | 22.8 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen