Selbsteinzug
Serie Silento Forte 2.0
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_ZIM_BIL_SER_E110-15-146-SILENTOFORTE-2-0__SALL__AIN__V1_57aec5c222.png)
- Diese Selbsteinzugseinheit kommt in erster Linie zur Dämpfung von Schiebetüren zum Einsatz. Sie eignet sich sowohl zum Nachrüsten von ungedämpften Systemen als auch als Ersatz für viele am Markt verbreitete Dämpfungseinheiten.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Wirkrichtung | Freilauf | |
---|---|---|---|---|
E110-15-136 | 15.0 [kg] | innen Schließend | Ja | |
E110-15-137 | 35.0 [kg] | innen Schließend | Ja | |
E110-15-139 | 50.0 [kg] | innen Schließend | Nein | |
E110-15-143 | 50.0 [kg] | innen Schließend | Ja | |
E110-15-145 | 15.0 [kg] | innen Schließend | Ja | |
E110-15-146 | 35.0 [kg] | innen Schließend | Ja | |
E110-15-147 | 50.0 [kg] | innen Schließend | Ja | |
E110-15-148 | 50.0 [kg] | innen Schließend | Nein |