E070-08-075
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_ZIM_BIL_ART_E070-08-038-SILENTODOPPIO70__SALL__AIN__V1_294117f45c.png)
Selbsteinzug
Serie Silento Doppio 70
- Diese beidseitig wirkende Selbsteinzugseinheit ermöglicht es eine Schiebetür sowohl in Öffnungs- als auch in Schließrichtung zu dämpfen. Gewichte von bis zu 160 kg können kontrolliert abgebremst werden.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 30.0 [kg] |
Wirkrichtung | beidseitig innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 318.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 16.4 [mm] |
SEZ Höhe | 28.0 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ B |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen