E050-08-147
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-147-SILENTODOPPIO50__SALL__AIN__V1_5ed599bff8.png)
Selbsteinzug
Serie Silento Doppio 50
- Speziell entwickeltes Dämpfersystem für schmale Schiebetüren . Kompakt und vielseitig einsetzbar. Für bestehende Schiebesysteme geeignet. Einfach in der Nachrüstung.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 50.0 [kg] |
Wirkrichtung | beidseitig innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 237.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | natur |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 12.2 [mm] |
SEZ Höhe | 17.8 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen