E100-08-047
![](/fileadmin/_processed_/9/7/csm_ZIM_BIL_ART_E100-08-037-SILENTODOPPIO100__SALL__AIN__V1_1b0005b06f.png)
Selbsteinzug
Serie Silento Doppio 100
- Diese beidseitig wirkende Selbsteinzugseinheit ermöglicht es eine Schiebetür sowohl in Öffnungs- als auch in Schließrichtung zu dämpfen. Gewichte von bis zu 160 kg können kontrolliert abgebremst werden.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 70.0 [kg] |
Wirkrichtung | beidseitig innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 382.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 16.4 [mm] |
SEZ Höhe | 28.0 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ B |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen