Selbsteinzug
Serie Silento Centrato
![](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_ZIM_BIL_SER_E050-08-109-SILENTOCENTRATO__SALL__AIN__V1_d083b2078e.png)
- Zur Dämpfung der Mitteltüre eines dreitürigen Schiebetürschranks kann diese innovative Einheit auf dem Oberboden montiert werden. Im geschlossenen Zustand wird die Tür zudem perfekt in der Mittelstellung gehalten.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Wirkrichtung | Freilauf | |
---|---|---|---|---|
E050-08-109 | 70.0 [kg] | beidseitig innen Schließend | Nein | |
E050-08-130 | 30.0 [kg] | beidseitig innen Schließend | Nein |