Selbsteinzug
Serie Silento Centratino
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_ZIM_BIL_SER_E050-08-182-SILENTOCENTRATINO__SALL__AIN__V1_8545849d22.png)
- Beim Centratino handelt es sich um den aktuell kleinsten Mitteltürdämpfer der Welt. Er stellt eine sinnvolle Ergänzung zum Silento Chiuso dar.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Wirkrichtung | Freilauf | |
---|---|---|---|---|
E050-08-182 | 15.0 [kg] | beidseitig innen Schließend | Nein | |
E050-08-204 | 30.0 [kg] | beidseitig innen Schließend | Nein | |
E050-08-264 | 20.0 [kg] | beidseitig innen Schließend | Nein |