Selbsteinzugstypen
Zimmer Soft Close Selbsteinzüge sind in
unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
Funktionsprinzip
- Ein automatischer Selbsteinzug wird z.B. am Kasten einer Schublade befestigt, ein Mitnehmer (Aktivator) direkt an der Schublade.
- Der Aktivator greift dabei in den Rasthebel und die Einzugsfeder zieht die Schublade ein, bei gleichzeitigem sanften Abbremsen durch den Dämpfer.
Nach innen schließende Selbsteinzüge
- Der Aktivator führt beim Öffnen einer Schublade den Rasthebel mit und spannt dadurch die Einzugsfeder (A).
- Der Rasthebel kippt am Ende der Nut ab und gibt den Aktivator und damit die Schublade frei (B).
- Beim Schließen löst der Aktivator den Rasthebel, die Einzugsfeder zieht die Schublade bei gleichzeitiger Dämpfung zu.
Doppelt wirkende Selbsteinzüge
- Um Schiebetüren in beide Richtungen dämpfen zu können, werden doppelt wirkende Selbsteinzüge eingesetzt.
- Der Aktivator wird am Korpus befestigt, der Selbsteinzug an der Schiebetür.
Produktrange Einzug (innen schließend)
- Gehäuselänge (l) 200 bis 385 mm
- Gehäusebreite (b) 18 bis 25 mm
- Gehäusetiefe (t) 10,4 bis 18 mm
- Hub (s) 50 bis 100 mm
Nach außen schließende Selbsteinzüge
- Falls in dem zu dämpfenden Beschlagsystem nicht genügend Bauraum für den Aktivator vorhanden ist, kann ein nach außen schließender Selbsteinzug verwendet werden.
- Dieses System besitzt einen Schieber, welcher die Kraft umleitet, damit der Dämpfer auf Druck beansprucht wird.
Verwendung von Selbsteinzügen
- Das Beispiel zeigt einen Schrank mit zwei Schiebetüren von oben, Aktivatoren müssen an den Türen soweit außen wie möglich montiert werden, da sonst Kollision mit zweiter Türe oder Mittelwand.
- Selbsteinzug muss nach außen schließend sein.
Produktrange Einzug (außen schließend)
- Gehäuselänge (l) 222 bis 345 mm
- Gehäusebreite (b) 37 mm
- Gehäusetiefe (t) 16 mm
- Hub (s) 50 bis 100 mm
Sonderlösungen
- Lösungen für spezielle Anwendungen der Möbelbranche
Selbsteinzüge für Mitteltüren
- Bei Schränken mit drei Türen wird die Mittlere aus beiden Richtungen kommend gedämpft und in der Mitte gehalten (B).
- Türe kann in beide Richtungen bewegt werden, nach rechts (A) oder links öffnend.
Auf Druck öffnender Selbsteinzug
Für Schiebetüren sowie Schubladen ohne Griffe. Es wird gedämpft eingefahren und durch drücken geöffnet:
1 Schublade geschlossen
2 Schublade wird gedrückt und für Auswurf aktiviert, Sicherung wird entsperrt
3 Schublade wird ausgeworfen, Einzugsfeder wird gespannt
4 Schublade wird eingeschoben und spannt wieder die Auswurf-Feder. Die Dämpfung beginnt unmittelbar nach dem Einrasten der Sicherung.
Dämpfungseinheit für Scharniere
- Volpino besteht aus einem Fluid-Dämpfer und einem Gehäuse zur Befestigung.
- Dämpfung einstellbar
- Hohe Kräfte
- Nachrüstbar
Produktrange Sonderlösungen
Funktion:
- Scharnierdämpfung
- Mitteltürdämpfung
- Push to open mit intergrierter Dämpfung