Luftdämpfer
Serie Placido
![](/fileadmin/_processed_/e/d/csm_ZIM_BIL_SER_A050-10-012-PLACIDO__SALL__AIN__V1_b0b4a6aa6e.png)
- Geeignet zur Montage in der Schiene beziehungsweise im Beschlag. Der Dämpfer kann mittels des Kugelkopfs der Kunstoffkolbenstange in das System eingebunden werden.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Dämpfer Ø Gehäuse | Dämpfer Gehäuselänge | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |