Luftdämpfer
Serie Piccolo
![](/fileadmin/_processed_/d/4/csm_ZIM_BIL_SER_A035-09-019-PICCOLO__SALL__AIN__V1_ed03a2f946.png)
- Piccolo eignet sich hervorragend zur Integration in einen Schubladenbeschlag. Bei der Konzeptionierung wurde Wert auf Wirtschaftlichkeit gelegt ohne Kompromisse bezüglich der Leistung einzugehen.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Dämpfer Ø Gehäuse | Dämpfer Gehäuselänge | |
---|---|---|---|---|
A035-09-019 | 15.0 [kg] | 9.2 [mm] | 68.0 [mm] |