Luftdämpfer
Serie Piano
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_ZIM_BIL_SER_S019-10-002-PIANO__SALL__AIN__V1_e810231dd0.png)
- Universell einsetzbarer Luftreibungsdämpfer der nach Betätigung wieder automatisch ausfährt. Kann zur Montage in eine Bohrung gesteckt oder mithilfe des Adapters befestig werden.
Bestell-Nr. | Abzubremsende Masse | Dämpfer Ø Gehäuse | Dämpfer Gehäuselänge | |
---|---|---|---|---|
A019-10-002 | 6.0 [kg] | 9.9 [mm] | 56.0 [mm] |