A042-10-006
![](/fileadmin/_processed_/2/6/csm_ZIM_BIL_ART_A042-10-014-CALMO__SALL__AIN__V1_054c041f60.png)
Luftdämpfer
Serie Calmo
- Zur Montage in der Schiene. Kann durch den Magneten an der Spitze optimal als Endlagendämpfung für beispielsweise Metallschubladen verwendet werden.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 20.0 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10.4 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 69.6 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.5 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Magenetkopf |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 5.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 18.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +4/-4 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 1.0 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.5/-0.5 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen