A048-10-018
![](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_ZIM_BIL_ART_A048-10-018-BAJO__SALL__AIN__V1_3d0d7ce505.png)
Luftdämpfer
Serie Bajo
- Vielseitig integrierbarer, langlebiger Dämpfer. Durch die Luftreibungstechnologie problemlos in Reinräumen einsetzbar.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 25.0 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10.4 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 78.1 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.5 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Kugelkopf |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 5.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 21.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +4/-3 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 1.0 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.3/-0.2 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen