A110-15-028
Luftdämpfer
Serie Adagio
- Hierbei handelt es sich um einen Zugdämpfer der mittels des an der Edelstahlkolbenstange befestigten Kopplers an ein vorhandenes System angebunden werden kann.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 50.0 [kg] |
Dämpfer Ø Gehäuse | 16.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 147.1 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 3.0 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Flügel |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | T-Kopf |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 15.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt | 50.0 [mm] |
Dämpfer Wendepunkt Toleranz | +20/-20 [mm] |
Dämpfer Schließzeit | 2.0 [s] |
Dämpfer Schließzeit Toleranz | +0.5/-0.5 [s] |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen