B015-10-009
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_ZIM_BIL_ART_B015-10-003-VOLPINO__SALL__AIN__V1_b2dcd8a006.png)
Fluiddämpfer
Serie Volpino
- Das Kraftpaket zur Scharnierdämpfung. Besonders nutzerfreundlich ist die leichte Handhabung der individuell einstellbaren Dämpfungskraft, welche nach der Montage an das Türgewicht angepasst werden kann.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-ansteigend |
Dämpfer Kraft | 40 [N] |
Dämpfer Toleranz | +15/-15 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Dämpfer Gehäuselänge | 49.7 [mm] |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen