F070-08-204
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_ZIM_BIL_ART_F070-08-202-SETTANTINO__SALL__AIN__V1_67fb13ecc9.png)
Fluiddämpfer
Serie Settantino
- Der lange Hub ermöglicht es noch mehr Kraft aufzunehmen. Eine neue Technologie ermöglicht es den Dämpfer mit einer gewissen Intelligenz auszustatten. Somit liegt die Dämpfkraft genau dann an wenn sie gebraucht wird.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 47 [N] |
Dämpfer Toleranz | +5/-5 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | natur |
Dämpfer Deckelfarbe | natur |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 117.6 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 2.3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | T-Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen