F054-08-205
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_ART_F054-08-205-ROBUSTINO__SALL__AIN__V1_b0600b24a5.png)
Fluiddämpfer
Serie Robustino
- Durch den optimalen Kompromiss aus Kraft und Größe kann dieser Dämpfer universell eingesetzt werden. Auf eine Rückstellfeder wurde hier verzichtet. Die Kolbenstange fährt nach Betätigung nicht selbstständig aus.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 6 [N] |
Dämpfer Toleranz | +2/-2 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 25 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
Dämpfer Deckelfarbe | natur |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 88.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.8 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Vierkant |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Kugelkopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen