F035-09-006
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ZIM_BIL_ART_F035-09-006-PICCOLOFLUIDO__SALL__AIN__V1_23334ec46f.png)
Fluiddämpfer
Serie Piccolo Fluido
- Piccolo Fluido eignet sich hervorragend zur Integration in einen Schubladenbeschlag. Die robuste Kolbenstange aus Edelstahl verfügt über einen Kunststoffkoppler zur sicheren Befestigung im System.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant mit Freilauf |
Dämpfer Kraft | 12 [N] |
Dämpfer Toleranz | +3/-3 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Ja |
Freilauf Länge | 5.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Nein |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7016 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7016 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 9.2 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 68.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.8 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Rasten |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | Pilzkopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen