B005-06-009
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_BIL_ART_F005-05-001-NANO__SALL__AIN__V1_fbbed6a8b2.png)
Fluiddämpfer
Serie Nano
- Kleinster am Markt erhältlicher Dämpfer. Selbst auf engstem Bauraum können Produkte der ZIMMER Group ihren Platz finden und zuverlässig ihre Arbeit verrichten.
Technische Daten
Technologie | Defined Classic |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 82 [N] |
Dämpfer Toleranz | +8/-6 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 5 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
Dämpfer Deckelfarbe | natur |
Dämpfer Ø Gehäuse | 6.2 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 15.3 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.5 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | Rasten |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | ohne Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen