Fluiddämpfer
Serie Lungo
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ZIM_BIL_SER_F030-06-009-LUNGO__SALL__AIN__V1_5719eeadaa.png)
- Gerade einmal 6 mm im Außendurchmesser misst einer der schlanksten Fluiddämpfer aus dem Hause ZIMMER. Er ermöglicht ein sanftes Dämpfen über einen Weg von 30 mm.
Bestell-Nr. | Technologie | Dämpfer Kennlinie | Dämpfer Kraft | |
---|---|---|---|---|
F030-06-009 | Defined Comfort | Linear-konstant mit Freilauf | 15 [N] |