Fluiddämpfer
Serie Giganto
- Der kompakte Giganto schafft es große Kräfte trotz seiner äußerst kleiner Bauform aufzunehmen. Sein Einsatzort liegt überall dort wo auf kurze Distanz eine hohe Masse abgebremst werden soll.
Bestell-Nr. | Technologie | Dämpfer Kennlinie | Dämpfer Kraft | |
---|---|---|---|---|
F015-10-013 | Defined Comfort | Linear-konstant | 210 [N] | |
F015-10-026 | Defined Comfort | Linear-konstant | 150 [N] | |
F015-10-031 | Defined Comfort | Linear-ansteigend | 340 [N] | |
F015-10-041 | Defined Comfort | Linear-konstant | 200 [N] | |
F015-10-043 | Defined Comfort | Linear-konstant | 65 [N] | |
F015-10-044 | Defined Comfort | Linear-konstant | 100 [N] | |
F015-10-046 | Defined Comfort | Linear-konstant | 140 [N] |