F010-08-011
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_ZIM_BIL_ART_F010-08-011-BELLINO__SALL__AIN__V1_eb50a6662a.png)
Fluiddämpfer
Serie Bellino
- Schmal, kompakt, leistungsstark. Auf bis zu 10 mm Hub kann dieser kompakte Dämpfer erstaunlich viel Kraft aufnehmen.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 100 [N] |
Dämpfer Toleranz | +20/-20 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | gelb PMS135C |
Dämpfer Deckelfarbe | orange RAL2012 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 8.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 29.5 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 1.8 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | ohne Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen