PSH20X15-B
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_BIL_ART_PSH20X15-B__SALL__AIN__V1_90dbb20db4.png)
Sensoranschlaghülse
Serie PSH
Verfügbar für M8-M36 (mit Ausnahme von M16, M22 und M27)
Zusätzlich zu den Merkmalen der Anschlaghülse bietet die Sensoranschlaghülse einen sehr kompakt eingebauten induktiven Sensor zur Abfrage der Endlage des eingestellten Dämpfungshubs. Die Verwendung der Sensoranschlaghülse setzt die Verwendung eines Industriestoßdämpfers mit Stahl- oder Kunststoffkopf voraus (Faltenbalg ausgenommen).
Induktiver Sensor, PNP-Schließer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterführende Informationen siehe separates Datenblatt.
Technische Daten
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen