PSE33X15NSFD-A
![](/fileadmin/_processed_/a/9/csm_ZIM_BIL_BAU_PSE33__SALL__AIN__V1_bbf77694a8.png)
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 185 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 1.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 3.5 [m/s] |
Gewinde | M33X1.5 |
Hub | 30 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 140000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 185 [J] |
Härtegrad | Soft |
Kopf | ohne Kopf kurze Kolbenstange |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 30 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 60 [Nm] |
Gewicht | 570 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 15 [N] |
Rückstellkraft max. | 35 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.4 [s] |
Schutz | Filzring |
Serie | Standard Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör