PSE12X10NSDE-A
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_ZIM_BIL_BAU_PSE08__SALL__AIN__V1_be4fa52981.png)
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 9 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 1.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 3.5 [m/s] |
Gewinde | M12X1 |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 33000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 9 [J] |
Kopf | ohne Kopf lange Kolbenstange |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 3 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 7 [Nm] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 2.5 [N] |
Rückstellkraft max. | 5 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.2 [s] |
Schutz | ohne Schutz |
Serie | Standard Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |