PME06X05NSDK-A
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Mini Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 1.8 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 1.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 3.5 [m/s] |
Gewinde | M6X0.5 |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 5000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 1.8 [J] |
Kopf | mit Kunststoffkopf |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 0.5 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 2 [Nm] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 1.5 [N] |
Rückstellkraft max. | 2.5 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.15 [s] |
Schutz | ohne Schutz |
Serie | Mini Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |