PHE33X15LHAK-A
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE33__SALL__AIN__V1_4601d533d8.png)
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 400 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 1.2 [m/s] |
Gewinde | M33X1.5 |
Hub | 50 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 140000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 800 [J] |
Härtegrad | Hard |
Kopf | mit Kunststoffkopf |
Hubvariante | Langhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 30 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 80 [Nm] |
Gewicht | 860 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 40 [N] |
Rückstellkraft max. | 65 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.8 [s] |
Schutz | Abstreifer (NBR) |
Serie | High Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör