PHE20X15LWAK-A
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 65 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 3.0 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5.0 [m/s] |
Gewinde | M20X1.5 |
Hub | 25 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 90000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 75 [J] |
Härtegrad | Supersoft |
Kopf | mit Kunststoffkopf |
Hubvariante | Langhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 10 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 40 [Nm] |
Gewicht | 180 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 16 [N] |
Rückstellkraft max. | 26 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.5 [s] |
Schutz | Abstreifer (NBR) |
Serie | High Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör