PHE14X15NMDS-A
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 32 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.8 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 2.2 [m/s] |
Gewinde | M14X1.5 |
Hub | 12 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 50000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 38 [J] |
Härtegrad | Medium |
Kopf | mit Stahlkopf |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 3.5 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 20 [Nm] |
Gewicht | 58 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 7 [N] |
Rückstellkraft max. | 11 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
Schutz | ohne Schutz |
Serie | High Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör