PHE10X10NWAE-A
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 9 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 3.0 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5.0 [m/s] |
Gewinde | M10X1 |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 22000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 11 [J] |
Kopf | ohne Kopf lange Kolbenstange |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 2 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 4 [Nm] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 3.5 [N] |
Rückstellkraft max. | 6 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.2 [s] |
Schutz | Abstreifer (NBR) |
Serie | High Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |