PAE27X30LHDE-A
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ZIM_BIL_BAU_PAE20N__SALL__AIN__V1_ccd31b3294.png)
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Adjustable Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 230 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5.0 [m/s] |
Gewinde | M27X3.0 |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 120000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 230 [J] |
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
Rückstellkraft max. | 45 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.6 [s] |
Schutz | ohne Schutz |
Serie | Adjustable Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |