PAE22X15NHFK-A
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Adjustable Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 80 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5.0 [m/s] |
Gewinde | M22X1.5 |
Hub | 15 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 90000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 80 [J] |
Härtegrad | Hard |
Kopf | mit Kunststoffkopf |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 10 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 40 [Nm] |
Gewicht | 180 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 16 [N] |
Rückstellkraft max. | 26 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
Schutz | Filzring |
Serie | Adjustable Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör