PAE20X15NHAD-A
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ZIM_BIL_BAU_PAE20N__SALL__AIN__V1_ccd31b3294.png)
Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Adjustable Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 80 [J] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5.0 [m/s] |
Gewinde | M20X1.5 |
Hub | 15 [mm] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 90000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 80 [J] |
Härtegrad | Hard |
Kopf | ohne Kopf kurze Kolbenstange |
Hubvariante | Normalhub |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Kraft auf Festanschlag max. | 10 [kN] |
Anzugsmoment Kontermutter | 40 [Nm] |
Gewicht | 130 [g] |
Material | Edelstahl |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft min. | 16 [N] |
Rückstellkraft max. | 26 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.3 [s] |
Schutz | Abstreifer (NBR) |
Serie | Adjustable Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
H1-zertifiziert | Ja |
Zubehör